Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 4500 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή, συμμετρική, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6

BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Αλουμίνιο, Ασημί, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας με DyΔ/ΙDimmer, Ρύθμιση έντασης LumiStep, 6 ωρών, 4500 lm, 39 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή, συμμετρική, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 91004600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829191004600

Αρχεία προς λήψη