Philips Coreline tempo Large, Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Ασύμμετρο, IP66
BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Περιγραφή προϊόντος
Floodlight, Αλουμίνιο, Γκρι, Γκρι του αλουμινίου (RAL9007), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 16000 lm, 109 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Ασύμμετρο, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 3 πόλων, Εξωτερικό βύσμα
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων
- LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Όχι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Light source engine type
- LED
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη
- Sustainability rating
- Unclassified