Προϊόντα
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Το CoreLine Tempo All-in προσφέρει ευέλικτο, ποιοτικό φωτισμό εξωτερικών χώρων σε μια ενιαία, οικονομική λύση. Με επιλογή φωτεινής ροής και θερμοκρασίας λευκού, προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες εφαρμογές, ενώ απλοποιεί τη διαχείριση αποθεμάτων. Ο στιβαρός σχεδιασμός IP66, IK08 προσφέρει αξιοπιστία που διαρκεί, καθιστώντας το έξυπνη επιλογή υψηλής αξίας για επαγγελματίες που αναζητούν ευελιξία, ανθεκτικότητα και απλότητα εγκατάστασης.
Πλεονεκτήματα
Ευέλικτο με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και θερμοκρασία λευκού απευθείας στο φωτιστικό
Γρήγορη εγκατάσταση
Χαρακτηριστικά
Ευέλικτο: Χειροκίνητοι διακόπτες στο πίσω μέρος του προϊόντος επιτρέπουν την επιλογή ανάμεσα σε 3 θερμοκρασίες λευκού και επιλογή φωτεινής ροής, ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος.
Γρήγορη εγκατάσταση: Καλώδιο 1m έξω από τον προβολέα, έτοιμο για σύνδεση στο δίκτυο