Ελλάδα - Ελληνική

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Κωδικός παραγγελίας: 913700652666
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790086250800

Προδιαγραφές

  • Τάση εισόδου
    220 έως 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Συχνότητα εισόδου
    50 έως 60 Hz
  • Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
    0,5 mA
  • Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
    0,37 ms
  • Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
    31 A
  • Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
    8