Ελλάδα - Ελληνική

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Κωδικός παραγγελίας: 913700652566
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790086249200

Προδιαγραφές

  • Τάση εισόδου
    220 έως 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Συχνότητα εισόδου
    50 έως 60 Hz
  • Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
    0,5 mA
  • Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
    0,35 ms
  • Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
    31 A
  • Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
    12

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913700652566 el_GR pdf 485.7 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB