Ελλάδα - Ελληνική

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Κωδικός παραγγελίας: 913713031566
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790091164000

Προδιαγραφές

  • Τάση εισόδου
    220 έως 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Συχνότητα εισόδου
    50 έως 60 Hz
  • Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
    0,25 ms
  • Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
    18 A
  • Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
    28

Αρχεία προς λήψη

Family

Product