Ελλάδα - Ελληνική

Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Κωδικός παραγγελίας: 913713031466
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790091162600

Προδιαγραφές

  • Τάση εισόδου
    220 έως 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Συχνότητα εισόδου
    50 έως 60 Hz
  • Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
    0,25 ms
  • Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)
    0.99
  • Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
    24 A
  • Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
    28