Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Κωδικός παραγγελίας: 83417800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790083417800

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,250 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
18 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
28

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913700648666 el_GR pdf 230.9 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Πρόσθετο φύλλο δεδομένων
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913700648666_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913700648666_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals