Ελλάδα - Ελληνική

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Κωδικός παραγγελίας: 913700630866
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871150091399930

Προδιαγραφές

  • Τάση εισόδου
    220 έως 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Συχνότητα εισόδου
    50 έως 60 Hz
  • Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
    0,35 ms
  • Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
    31 A
  • Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
    12