Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Κωδικός παραγγελίας: 913700609566
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871150091019630

Προδιαγραφές

  • Τάση εισόδου
    220 έως 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Συχνότητα εισόδου
    50 έως 60 Hz
  • Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
    0,5 mA
  • Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
    0,40 ms
  • Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
    45 A
  • Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
    12

Αρχεία προς λήψη