Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Περιγραφή προϊόντος
Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Προδιαγραφές
- Τάση εισόδου 220 έως 240 V
- Line Frequency 50 to 60 Hz
- Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz
- Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.) 0,5 mA
- Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης 0,25 ms
- Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.) 27 A
- Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.) 28