Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 h, Γυαλί

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 h, Γυαλί, 72 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 70771500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869670771500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
40.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001347502 pdf 67.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001347502 el_GR pdf 312.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001347502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001347502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D ies 8.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB