Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 h, Γυαλί

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 h, Γυαλί, 72 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929001347202
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869670765400

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    GU10
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    40.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Narrow Cone
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη