Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Πλαστικό

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Πλαστικό, 69.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 929003080202
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951435875100

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    GU5.3
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    40.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Narrow Cone
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη