Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929003479002
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951442971000

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    G53
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    40.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Narrow Cone
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν