Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h, 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 929003042802
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951433383300

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    G53
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    40.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Narrow Cone
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003042802 pdf 68.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 180.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003042802 el_GR pdf 331.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003042802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003042802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D IES 11.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB