Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h, 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 929003042602
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951433379600

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    G53
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    40.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Narrow Cone
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη