Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000 h
- Κύκλος λειτουργίας 50.000
- Lighting Technology LEDbulb
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής Sphere
- Περίοδος εγγύησης 2 έτη