Philips SP530P | TrueLine DIRECT OC, 23 W, 2250x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK
Περιγραφή προϊόντος
2250x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3000 lm, 23 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων