Philips KeyLine, Επιφανείας & Κρεμαστό, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, UGR19
SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH
Περιγραφή προϊόντος
L1200 mm; H70 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Μεσαίας δέσμης, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Lighting Technology LED
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη