Philips TrueLine, χωνευτό, 14.6 W, 1200x80 mm, VPC, 1500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI

RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP

Περιγραφή προϊόντος

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97170700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497170700

Αρχεία προς λήψη