Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 75 W, 8100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Μεσαίας δέσμης, Λευκό

ST210Y 39S/840 DIA MB WH

Περιγραφή προϊόντος

CoreLine trunking variant (double spot head), Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 8100 lm, 75 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Μεσαίας δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 98288100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869998288100

Αρχεία προς λήψη