Εξυπνότερη εγκατάσταση, ταχύτερη παράδοση. Επιλέξτε μακροχρόνια αξιοπιστία και απόδοση
Η τελευταία γενιά του πασίγνωστου συστήματος προβολής CoreLine Projector έχει βελτιωθεί σημαντικά ως προς τη σχεδίαση και την απόδοση, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμη πιο ψηλά και ορίζοντας ένα νέο πρότυπο για τα συστήματα προβολής ράγας που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές χώρων καταστημάτων και φιλοξενίας.
Μειωμένο κόστος λειτουργίας χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Θαυμάσιο εφέ φωτισμού ανάδειξης, χάρη στην ισχυρή απόδοση φωτισμού που παρέχεται με εξαιρετική καλαισθησία λόγω του οπτικού συστήματος με φακούς
Διακριτική και συμπαγής σχεδίαση με Λευκό (RAL9003) ή Μαύρο (RAL9004) φινίρισμα
Επιλογές διάχυσης φωτεινής δέσμης 25 μοιρών (προβολείς ανάδειξης) ή 38 μοιρών (προβολείς ανάδειξης ευρείας δέσμης)
Το φωτιστικό θα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη από το σημείο που φτάνει το χέρι
Η εγκατάσταση και η καλωδίωση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθενται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με του τελευταίους κανονισμούς του IEE (Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) ή τις εθνικές απαιτήσεις