Ελλάδα - Ελληνική

Philips Σύστημα προβολής CoreLine gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Λευκό

ST151T LED30S/940 WB WH

Περιγραφή προϊόντος

Track-mounted, D80 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 52862899
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951452862899

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401847282 el_GR pdf 281.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401847282_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401847282_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST151T LED30S/940 WB WH IES
Αρχείο Revit
ST151T LED30S/940 WB WH 911401847282 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/940 WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/940 WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/940 WB WH LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 940 WB WH 911401847282 pdf 624.1 kB