Philips Σύστημα προβολής CoreLine gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Λευκό
ST151T LED30S/930 WB WH
Περιγραφή προϊόντος
Track-mounted, D80 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Όχι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη
- Sustainability rating
- Unclassified