Ελλάδα - Ελληνική

Philips Σύστημα προβολής CoreLine gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Μαύρο

ST151T LED30S/930 WB BK

Περιγραφή προϊόντος

Track-mounted, D80 mm, Αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 52859899
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951452859899

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401846982 el_GR pdf 285.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401846982_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401846982_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST151T LED30S/930 WB BK IES
Αρχείο Revit
ST151T LED30S/930 WB BK 911401846982 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/930 WB BK ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/930 WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/930 WB BK LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 930 WB BK 911401846982 pdf 624.3 kB