Περιγραφή προϊόντος
Track-mounted, D80 mm, Αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C