Περιγραφή προϊόντος
Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γκρι του βασάλτη (RAL7012), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Στήριγμα, Επιφάνεια, Κρεμαστός, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 30000 lm, 155 W, 193 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Γωνία δέσμης 55°, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Βιδωτό βύσμα