Philips CoreLine Highbay Gen5, 93 W, 15000 lm, 4000 K, DALI, Στενή δέσμη, IP65, IK08
BY121P G5 LED150S/840 PSD NB
Περιγραφή προϊόντος
Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 15000 lm, 93 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Στενή δέσμη, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Μονάδα σύνδεσης 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Lighting Technology LED
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη