Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSU WB

Περιγραφή προϊόντος

Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Μονάδα σύνδεσης 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 911401629508
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951495569100

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Όχι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Κατηγορία δυνατότητας σέρβις
    Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη
  • Sustainability rating
    Unclassified

Αρχεία προς λήψη