Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, IP65, IK08
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB
Περιγραφή προϊόντος
Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Μονάδα σύνδεσης 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Lighting Technology LED
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη