Philips LuxSpace Accent Performance Ρυθμιζόμενο, 39 W, D155 mm, 4700 lm, 3000 K, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20
RS781B 49S/930 PSU-E WB WH
Περιγραφή προϊόντος
D155 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4700 lm, 39 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων