Πληροφορίες

Αριθμός 1


Προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες φωτισμού

39+ εκατομμύρια


Συνδεδεμένα σημεία φωτισμού

17.750


Περιεχόμενα

Κορυφαία 10


Οι οικολογικότερες εταιρείες του κόσμου

Μια εταιρεία με στόχους


H Signify είναι κορυφαία στον κόσμο στα συνδεδεμένα προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες φωτισμού LED. Με τις καινοτομίες μας, ξεκλειδώνουμε τις εξαιρετικές δυνατότητες του φωτισμού, για φωτεινότερη ζωή και έναν καλύτερο κόσμο.

 

Εξυπηρετούμε τόσο την επαγγελματική όσο και την καταναλωτική αγορά, μεταμορφώνοντας αστικούς χώρους, κοινότητες, χώρους εργασίας, στάδια, κτίρια, εμπορικά κέντρα και κατοικίες. Τα προϊόντα, τα συστήματα και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε βοηθούν τους πελάτες μας να αξιοποιούν στο μέγιστο την ενέργεια, να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα και να προσφέρουν νέες εμπειρίες και υπηρεσίες.

Πρωτοπόροι της καινοτομίας, σήμερα και αύριο


Για περισσότερα από 125 χρόνια, η Signify είναι πρωτοπόρος στην καινοτομία και τις εξελίξεις στον κλάδο του φωτισμού και επωφελείται από την διεθνή κλίμακα δραστηριοποίησης και παρουσία της (+70 χώρες). Ως εταιρεία φωτισμού για το Internet of Things, δεσμευόμαστε να επεκτείνουμε την ηγεσία μας στον συνδεδεμένο φωτισμό.

Η Signify, πρώην Φωτισμός Philips, έγινε αυτόνομη εταιρεία μετά την απόσπασή της από την Royal Philips τον Μάιο του 2016. Η διεθνής επωνυμία μας παραμένει Philips. 

 

Η καινοτομία μας

Φωτισμός σε έναν συνδεδεμένο κόσμο


Η Signify είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στο φωτισμό. Είμαστε διπλάσιοι σε μέγεθος από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή μας. Συνδυάζουμε ηλεκτρονικά, λαμπτήρες και φωτιστικά LED, συστήματα και υπηρεσίες. 

Η Signify απασχολεί 32.000 εργαζομένους σε 70 χώρες και διαθέτει μονάδες παραγωγής στις κυριότερες περιοχές του κόσμου. Τα προϊόντα, τα συστήματα και οι υπηρεσίες μας πωλούνται σε 180 χώρες. 
 

Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα κατανέμεται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: LED, Λαμπτήρες, Επαγγελματικά και Οικιακά. Αξιοποιώντας το Internet of Things, βοηθάμε ώστε τα κτίρια, οι πόλεις και οι κατοικίες να γίνουν πιο έξυπνα. 

Πληροφορίες για επενδυτές (Αγγλικά)

Brighter lives, better world


Η αειφορία βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Με το πρόγραμμα Brighter Lives Better World, θέτουμε φιλόδοξους στόχους για αειφορία στα εισοδήματα και τις λειτουργίες. 

 

Έως το 2020, θα έχουμε μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και το 80% των εισοδημάτων μας θα προέρχεται από αειφόρα προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες. Έως την ίδια αυτή χρονιά, στοχεύουμε να έχουμε μηδενίσει τον όγκο των αποβλήτων που απορρίπτονται σε χωματερές, να έχουμε εδραιώσει τους μηδενικούς τραυματισμούς στον χώρο εργασίας και να έχουμε εκπαιδεύσει την αλυσίδα προμηθειών μας ώστε να είναι οικολογική.

Οι δεσμεύσεις μας για την αειφορία

Γίνετε μέλος της ομάδας μας


Η Signify είναι γνωστή για τις καινοτομίες της, που έχουν βελτιώσει τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Επενδύουμε περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη από κάθε άλλη εταιρεία φωτισμού και υπερηφανευόμαστε γιατί δημιουργούμε προϊόντα και τεχνολογίες που μεταμορφώνουν και αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που ζούμε. 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε αυτό το ταξίδι και να μας βοηθήσετε να εξακολουθούμε να αλλάζουμε τις ζωές των ανθρώπων.


Εξερευνήστε καριέρες

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε