Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Abstrahlungswinkel (55°), IP66, IK08

BY121P G6 LED280/840 PSD NB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Basaltgrau (RAL7012), Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Oberfläche, Pendelleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abstrahlungswinkel (55°), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schraubanschluss

Bestellnummer: 911401555745
Vollständiger Bestellcode: 872110330674600

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BY121P G6 LED280/840 PSD NB x81 7.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BY121P G6 LED280/840 PSD NB txt 4.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401555745 de_DE pdf 420.6 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Bilder

Product-Photographs-911401555745_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401555745_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - BY121P G6 LED280/840 PSD NB IES
Revit-Datei
Revit file - 911401555745 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G6 LED280/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G6 LED280/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G6 LED280/840 PSD NB LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB