Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen6, UltraEfficient, 105 W, 20000 lm, 4000 K, Abstrahlungswinkel (90°), IP66, IK08

BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Basaltgrau (RAL7012), Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Oberfläche, Pendelleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 20000 lm, 105 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abstrahlungswinkel (90°), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schraubanschluss

Bestellnummer: 911401554845
Vollständiger Bestellcode: 872110330640100

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB x81 7.3 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401554845 de_DE pdf 626.4 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Bilder

Product-Photographs-911401554845_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401554845_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB IES
Revit-Datei
Revit file - 911401554845 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB