Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), IP65, IK08
BY120P G5 LED150S/840 PSU WB
Produktbeschreibung
Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar Nein
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Servicefreundlichkeitsklasse Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung -