Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Tiefstrahlend (NB), IP65, IK08

BY120P G5 LED150S/840 PSU NB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 911401632208
Vollständiger Bestellcode: 871951495596700

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BY120P G5 LED150S/840 PSU NB x81 6.7 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BY120P G5 LED150S/840 PSU NB txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401632208 de_DE pdf 468.5 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401632208_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401632208_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - BY120P G5 LED150S/840 PSU NB IES
Revit-Datei
Revit file - 911401632208 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED150S/840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED150S/840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED150S/840 PSU NB LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB