Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Tiefstrahlend (NB), H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK05 | 0,7 J, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 911401631808
Vollständiger Bestellcode: 871951495592900

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein