Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 154 W, 25000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/840 PSD WB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 911401631308
Vollständiger Bestellcode: 871951495587500

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    2 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BY122P G5 LED250S/840 PSD WB x81 6.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BY122P G5 LED250S/840 PSD WB txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
911401631308_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 577.5 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401631308_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401631308_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/840 PSD WB IES
Revit-Datei
Revit file - 911401631308 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/840 PSD WB LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB