Philips CoreLine tempo All-in
Installieren Sie clever, beenden Sie schneller Entscheiden Sie sich für dauerhafte Zuverlässigkeit und Leistung.
Produkte
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
CoreLine Tempo All-in ist die Lösung für alle, die auf der Suche nach einer vielseitigen, robusten und leistungsstarken Außenbeleuchtung sind! Und das Beste daran: Sie erhalten alles in nur einer einzigen, kosteneffizienten Lösung. Die schaltbare Lichtleistung und der wählbare CCT passen sich perfekt an verschiedene Anwendungen an und reduzieren gleichzeitig die Komplexität der Lagerhaltung. Das robuste IP66- und IK08-Design sorgt für langlebige Zuverlässigkeit und macht es zur intelligenten, wertorientierten Wahl für Profis, die auf Flexibilität, Langlebigkeit und eine einfache Installation Wert legen.
Vorteile
Flexibel mit einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur direkt an der Leuchte
Schnell zu installieren, mit einem offenem 1m langem Kabel
Eigenschaften
Flexibel: Manuelle Schalter auf der Rückseite des Produkts ermöglichen die Auswahl bis zu 3 Farbtemperaturen und bis zu 3 Lichtleistungen je nach Produktgröße
Schnell installiert: 1 m offenes Kabel außerhalb des Flutlichts, bereit für den Anschluss an das Stromnetz