Schweiz - Deutsch

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 Stunde(n), Kunststoff

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 Stunde(n), Kunststoff, 69.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestellnummer: 929003080202
Vollständiger Bestellcode: 871951435875100

Spezifikationen

  • Sockel
    GU5.3
  • Nennlebensdauer
    40'000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50'000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003080202 pdf 67.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 163.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003080202 de_CH pdf 310.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003080202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003080202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D IES 1.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB