Philips CoreLine Lichtband Gen2.5, 132 W, L3400 mm, 22500 lm, 4000 K, Opal, Opal, Weiß, IP20

LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Produktbeschreibung

L3400 mm, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 22500 lm, 132 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925870145
Vollständiger Bestellcode: 872016947471000

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    2 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    -

Downloads