Philips CoreLine Hallenleuchte Gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Abstrahlungswinkel (90°), IP65, IK05
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4
Produktbeschreibung
Aluminiumdruckguss, Grau, Basaltgrau (RAL7012), Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Oberfläche, Pendelleuchten, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abstrahlungswinkel (90°), IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK05 | 0,7 J, Schutzklasse I, Schraubanschluss
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte 2 Einheiten
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Portfolio Better
- Servicefreundlichkeitsklasse Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung -