Schweiz - Deutsch

Philips TrueLine, Anbaumontage, 33 W, 1170x55 mm; H88 mm, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU

Produktbeschreibung

1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Oberfläche, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910505105675
Vollständiger Bestellcode: 872016962701700

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU txt 5.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105675 de_CH pdf 815.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105675_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105675_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU IES
Revit-Datei
Revit file - SM530CI - 910505105675 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU LDT