Neun von zwölf brasilianischen Fussballstadien, in denen die Fussballweltmeisterschaft 2014 ausgetragen wird, sind mit hochmodernen Philips Beleuchtungssystemen ausgestattet. Der führende Anbieter von Sportstättenbeleuchtung lieferte das Flutlicht für die Spielfeldbeleuchtung für die Stadien Fonte Nova (Salvador), Castelão (Fortaleza), Arena Pantanal (Cuiaba), Arena da Baixada (Curitiba) und Arena das Dunas (Natal). Die Fassadenbeleuchtung zur Inszenierung der Architektur stimmt an den Wettkampfstätten Maracanã (Rio de Janeiro), dem grössten Stadion Südamerikas, Arena Pantanal (Cuiaba), Beira Rio (Porto Alegre), Fonte Nova (Salvador) und Arena da Baixada (Curitiba) die Besucher bereits ausserhalb der Arenen emotional auf die Wettkämpfe ein.
LED-Beleuchtung für das Maracanã-Stadion
Stadien sind nicht nur Austragungsorte von Fussballspielen, sie sind auch die Aushängeschilder von Ländern und Städten, die als Gastgeber sportlicher Grossereignisse auftreten. Ein prestigeträchtiges Stadion eint die Fans, zieht Touristen an und spiegelt eine Stadt auf der Weltbühne wider. Philips hat die Fassadenbeleuchtung für das mit seinen 78‘000 Sitzplätzen bekannteste Fussballstadion Brasiliens, das Maracanã in Rio de Janeiro, installiert und dabei die Vision von Antônio Carlos Mingrone, eines der wichtigsten Lichtdesigner des Landes, umgesetzt. Unter anderem projizieren LED-Scheinwerfer die Landesfarben der spielenden Teams an das Dach.