Philips EyeCare Tischleuchten

    Gutes Licht schont die Augen
     

    Die Grenzen zwischen der klassischen Arbeitswelt und dem Privatleben verwischen heute zunehmend. In manchen Branchen werden viele Bürotätigkeiten einfach von zu Hause erledigt. Für die Arbeit im Heimbüro hat Philips die Leuchtenserie EyeCare entwickelt. Auch als Leseleuchten sind sie ideal. Diese modernen LED-Tischleuchten schaffen mit ihrer hochwertigen Lichtqualität beste Sehbedingungen. Durch die vielen ergonomischen Einstellmöglichkeiten des Leuchtenkopfes lässt sich das Licht exakt dorthin lenken, wo es gebraucht wird.

     

    EyeCare-Leuchten bieten gutes Licht ohne Kompromisse. Eine spezielle, auf die Anwendung zugeschnittene Optik sorgt für eine optimale Lichtverteilung und einen gleichmässigen Lichtkegel auf dem Schreibtisch oder in der Leseecke. Störende Reflektionen und unerwünschte Blendung werden weitgehend ausgeschlossen. Das schont die Augen. Die frische, tageslichtähnliche Lichtfarbe der LEDs beugt schneller Ermüdung vor und erhöht die Motivation und Konzentration.

     

    Gutes Licht ohne Kompromisse

    Das Auge ist eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Über 80 Prozent aller Informationen aus unserer Umgebung nehmen wir mit den Augen auf. Eine ungenügende, der Aufgabe nicht angepasste Beleuchtung ist häufig die Ursache für die Überlastung unseres Sehorgans. So erfordern unterschiedliche Tätigkeiten unterschiedliche Beleuchtungsniveaus. Deshalb sind die meisten EyeCare-Leuchten dimmbar. Damit lässt sich die Beleuchtungsstärke individuell einstellen, damit für jeden Zweck das richtige Licht zur Verfügung steht.

     

    Alle Leuchten der EyeCare-Serie arbeiten mit modernster LED-Technologie und bieten Anwendern neben dem energieeffizienten Betrieb und der Langlebigkeit zusätzlichen Nutzen. Dazu zählt unter anderem die einfache Regelung des Lichtniveaus, das sich bei einigen Modellen über einen integrierten Sensordimmer einstellen lässt. Durch die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sowie die beweglichen Leuchtenarme lassen sich ausserdem die Lichtverteilung und das Beleuchtungsniveau vielfältig variieren. So ist sichergestellt, dass die Beleuchtungsqualität im Handumdrehen jeweils optimal an den Tageslichteinfall oder die jeweilige Arbeitsaufgabe angepasst und der Schattenwurf auf die Arbeitsfläche oder den Lesebereich deutlich verringert werden kann.

     

    Funktional und elegant

    EyeCare-Leuchten setzen Akzente und sind ein visueller Glanzpunkt eines jeden Heimbüros, denn hier trifft zeitlose Eleganz auf konsequente Funktionalität. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Formen. Lampen müssen nicht mehr gewechselt werden. Das macht sie zu einer nachhaltigen Lichtquelle, die zugleich das gute Gefühl vermittelt, etwas für das eigene Wohlbefinden und die Umwelt getan zu haben. Die Leuchten sind ab September für unverbindliche Preisempfehlungen ab 127.00 bis 239.00 Franken im Handel erhältlich.

    Lamina, CHF 127.00

    Farben:

    LED-Modul:

    Lichtstrom/Beleuchtungsstärke:

    Lichtfarbe:

    Dimmbarkeit:

    Masse in mm (BxTxH):

    Material:

    Unverbindliche Preisempfehlung:

    Schwarz und Weiss

    1 x 5 Watt

    115 Lumen/ bis 1.000 Lux

    5.500 Kelvin

    Nein

    310x160x410

    Kunststoff/Aluminium

    127.00 Franken

    Blade, CHF 143.00

    Farben:

    LED-Modul:

    Lichtstrom/Beleuchtungsstärke:

    Lichtfarbe:

    Dimmbarkeit:

    Zubehör:

    Masse in mm (BxTxH):

    Material:

    Unverbindliche Preisempfehlung:

    Grau

    1 x 6 Watt

    115 Lumen/ bis 1.000 Lux

    5.500 Kelvin

    Dreistufig, Kontaktdimmer

    USB-Anschluss für Ladekabel

    435x140x396

    143.00 Franken

    Spoon, CHF 159.00

    Farben:

    LED-Modul:

    Lichtstrom/Beleuchtungsstärke:

    Lichtfarbe:

    Dimmbarkeit:

    Masse in mm (BxTxH):

    Material:

    Unverbindliche Preisempfehlung:

    Schwarz und Weiss

    20 x 0,5 Watt

    2 x 115 Lumen/ bis 1.000 Lux

    5.500 Kelvin

    Stufenlos, Memory-Funktion

    408x184x438

    Kunststoff/Aluminium

    159.00 Franken

    Pivot, CHF 207.00

    Farben:

    LED-Modul:

    Lichtstrom/Beleuchtungsstärke:

    Lichtfarbe:

    Dimmbarkeit:

    Zubehör:

    Masse in mm (BxTxH):

    Material:

    Unverbindliche Preisempfehlung:

    Grau

    1 x 8 Watt

    115 Lumen/ bis 1.000 Lux

    5.500 Kelvin

    Fünfstufig, Kontaktdimmer

    USB-Anschluss für Ladekabel

    353x120x416

    Kunststoff/Aluminium

    207.00 Franken

     

    Mallet, CHF 207.00

    Farben:

    LED-Modul:

    Lichtstrom/Beleuchtungsstärke:

    Lichtfarbe:

    Dimmbarkeit:

    Zubehör:

    Masse in mm (BxTxH):

    Material:

    Unverbindliche Preisempfehlung:

    Schwarz und Weiss

    1 x 6 Watt

    2 x 115 Lumen/ bis 1.000 Lux

    5.500 Kelvin

    Fünfstufig, Kontaktdimmer

    USB-Anschluss für Ladekabel

    490x200x464

    Kunststoff/Aluminium

    207.00 Franken

    Robot, CHF 239.00

    Farben:

    LED-Modul:

    Lichtstrom/Beleuchtungsstärke:

    Lichtfarbe:

    Dimmbarkeit:

    Maße in mm (BxTxH):

    Material:

    Unverbindliche Preisempfehlung:

    Grau und Weiss

    20 x 0,5 Watt

    115 Lumen/1.000 Lux

    5.500 Kelvin

    Ja, Memory-Funktion

    543x148x355

    Kunststoff/Aluminium

    239.00 Franken

    August 28, 2013

    Weitere Informationen für Journalisten

    Philips AG Schweiz                                
    Suzy Chisholm                                           
    Telefon: +41 44 488 29 05
    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    Über Royal Philips

    Royal Philips, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115'000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch