Österreich - Deutsch

Philips MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum – Die Möglichkeit, Ihre Kreativität frei zu entfalten

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen - für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis.

Vorteile

  • Hohe Lichtintensität

  • Freiheit bei der Gestaltung kleinerer und leichterer Leuchten

Eigenschaften

  • Sehr kurzer Lichtbogen

  • Kompaktes System

Anwendungsbereiche

  • Veranstaltungen
  • Shows/Theater
  • Tourneen/Bühnen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MSD Platinum (Touring/Stage) de_AT pdf 610.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MSD Platinum (Touring/Stage)
Mehrere Ressourcen - Visuals