Österreich - Deutsch

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 Stunde(n), Glas

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 Stunde(n), Glas, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929001347402
Vollständiger Bestellcode: 871869670769200

Spezifikationen

  • Sockel
    GU10
  • Nennlebensdauer
    40.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt