Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 Stunde(n), Glas
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
Produktbeschreibung
MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 Stunde(n), Glas, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- GU10
- Nennlebensdauer
- 40.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDspot
- Referenz für Lichtstrommessung
- Narrow Cone
- Garantiedauer
- 5 Jahre