Österreich - Deutsch

Philips MASTER LED-Spot ExpertColor AR111

Warmes, einladendes Ambiente mit herausragender Lichtqualität

Produkte

MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D
8719514333796
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D
8719514333819
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D
8719514333833
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D
8719514333857
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D
8719514333871
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
8719514333895
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D
8719514333918
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
8719514333932

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Hotel- und Gastgewerbe wie im eigenen Heim. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.

Vorteile

  • Warmes und komfortables Ambiente

  • Lösung zur Nachrüstung ohne Aufwand für größere Energieeffizienz und mehr Nachhaltigkeit

Eigenschaften

  • Angepasstes Farbspektrum gibt Halogen-Lichtfarben wieder

  • Design ohne Verkleidung mit wunderschöner V-förmiger Linse

Anwendungsbereiche

  • Hotel- und Gastgewerbe: Hotelzimmer, Flure, Lobby, Empfangsbereiche, Restaurants, Bars, Cafés
  • Licht im Haus: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure
  • Einzelhandel: Ausstellungen, Vitrinenschränke, Geschäfte, Umkleideräume

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER LED-Spot ExpertColor AR111 de_AT pdf 372.0 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED-Spot ExpertColor AR111
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
MASTER LEDspot ExpertColor AR111 mp4 169.5 MB
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 23.1 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER LED-Spot ExpertColor AR111
Mehrere Ressourcen - Software Plugins